text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugós zsanér
Kivitel 1
rugó, záró
Kivitel 2
furat nélkül
Alak
A
Terméktípus
rugós zsanér
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
A=Hossz
40
B=Szélesség
180
D1
4
F1 N
4150
F2 N
10750
Rögzítési mód
hegeszthető
S
1,5
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
Acél vagy 1.4301. nemesacél.
A szorítórugó nemesacélból.

Kivitel
Acél, fémtiszta vagy horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Pántok.
Nyílásszög: 270°.

Rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm
A alak: furatok nélkül
B alak: furatokkal
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak