Rugós zsanér rugó, záró alumínium fémtiszta 27900-250501
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Önzáró
- Anyaga: acél, 1.4301 nemesacél vagy alumínium
Mennyiségi egység
14,42 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós zsanér
Kivitel 1
rugó, záró
Terméktípus
rugós zsanér
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
színe
fémtiszta
A=Hossz
50
B=Szélesség
50
A1
9
B1
30
D
5
D1
4
F1
N
1030
F2
N
2110
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
S
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
Pántok.
Nyílásszög: 270°.
Rugók forgatónyomatéka:
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm
Alumínium zsanérok esetén a szorítórugók acélból készültek, cink-alumínium ötvözettel.
Nyílásszög: 270°.
Rugók forgatónyomatéka:
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm
Alumínium zsanérok esetén a szorítórugók acélból készültek, cink-alumínium ötvözettel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.