text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugós zsanér
Kivitel 1
rugó, nyitó
Terméktípus
rugós zsanér
Alaptest anyaga
acél
Alaptest színe
horganyzott
A=Hossz
50
B=Szélesség
50
A1
9
B1
30
D
5
D1
4
F1 N
1200
F2 N
1200
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
S
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
Pántok.
Nyílásszög: 270°.

Rugók forgatónyomatéka:
M(0°) : 1,5 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,65 Nm

Alumínium zsanérok esetén a szorítórugók acélból készültek, cink-alumínium ötvözettel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak