text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugós zsanér
Kivitel 1
rugó, záró
Kivitel 2
furat nélkül
Alak
A
Terméktípus
rugós zsanér
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
fémtiszta
A=Hossz
40
B=Szélesség
120
D1
4
F1 N
4100
F2 N
10300
Rögzítési mód
hegeszthető
S
1,5
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
Acél, 1.4301 nemesacél vagy 5754 alumínium.
Acél vagy nemesacél szorítórugók.

Kivitel
fémtiszta vagy horganyzott acél.
Fémtiszta nemesacél és alumínium.
Cink-alumínium ötvözetű szorítórugó.
További információk
Pántok.
Nyílásszög: 270°.

Rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 0,28 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,85 Nm

Alumínium zsanérok esetén a szorítórugók acélból készültek, cink-alumínium ötvözettel.

A alak: furatok nélkül
B alak: furatokkal
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought