text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugós zsanér
Kivitel 1
rugó, záró
Kivitel 2
furat nélkül
Alak
A
Terméktípus
rugós zsanér
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
A=Hossz
40
B=Szélesség
120
D1
4
F1 N
1970
F2 N
5420
Rögzítési mód
hegeszthető
S
1,5
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
Material

Steel, 1.4301 stainless steel or 5754 aluminium.
Tension spring steel or stainless steel.

Version
Steel bright or galvanised
Stainless steel and aluminium, bright.
Tension spring Zn/Al alloy.
Note
Butt type hinges.
Opening angle 270°.

Spring torque:
M(0°): 0.28 Nm / M(90°): 0.56 Nm / M(180°): 0.85 Nm

By the aluminium hinges, the tension springs are steel alloyed with Zn/Al.

Form A: without holes
Form B: with holes
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak