Rugós zsanér rugó, nyitó acél horganyzott 27902-4012001
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Anyaga: acél, 1.4301 nemesacél vagy alumínium
- Önnyitó
- A alak: furatok nélkül
Sales unit
18,97 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spring hinge
Version 1
spring open
Version 2
with bore
Form
B
Product type
spring hinge
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
A=Length
40
B=Width
120
A1
22,7
B1
60
D
4
D1
4
F1
N
1970
F2
N
5420
Kind of fastening
fastening holes
S
1,5
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
Description
Anyag
Acél, 1.4301 nemesacél vagy 5754 alumínium.
Acél vagy nemesacél szorítórugók.
Kivitel
fémtiszta vagy horganyzott acél.
Fémtiszta nemesacél és alumínium.
Cink-alumínium ötvözetű szorítórugó.
Fémtiszta nemesacél és alumínium.
Cink-alumínium ötvözetű szorítórugó.
További információk
Pántok.
Nyílásszög: 270°.
Rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm
Alumínium zsanérok esetén a szorítórugók acélból készültek, cink-alumínium ötvözettel.
A alak: furatok nélkül
B alak: furatokkal
Nyílásszög: 270°.
Rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm
Alumínium zsanérok esetén a szorítórugók acélból készültek, cink-alumínium ötvözettel.
A alak: furatok nélkül
B alak: furatokkal
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.