Zsanér belső fekvésű nemesacél A2 fémtiszta 27878-08-1121
Mennyiségi egység
25,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
belső fekvésű
Kivitel 2
rögzítőtárcsával
Alak
B
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
Acélkulcs
1.4301
Anyag stift
nemesacél 1.4305
B
28
B1
22
B3
23
B4
12
B5
6
B6
18,1
B7
6,1
B8
3
D
6
D2
M6
H
90
H1
96
H2
50
H3
25
Kivitel
M6-os süllyesztett furattal
Kivitel
horonnyal és biztosító alátétte
L
12
L1
17
L2
21
L3
11,9
L4
4
Rögzítési mód ajtószelvény
hegeszthető
S
2,5-2,7
UNSPSC Code
31161524
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
A rejtett zsanérokat általában funkcionális vagy vizuális okokból használják. A zsanért az ajtó és a keret belső oldalán szerelik fel, és csak akkor látható, ha az ajtó nyitva van.
Anyag
Ajtórész és reteszrész, cinkprésöntvény, acél vagy nemesacél 1.4301 (megfelel az AISI 304-nek) vagy nemesacél 1.4401 (megfelel az AISI 316 szabványnak).
Keretrész és csap, acél vagy nemesacél 1.4301 (megfelel az AISI 304-nek).
Kivitel
Ajtórész és reteszrész, cinkprésöntvény vagy acél, horganyzott.
Keretrész és csap, acél, horganyzott.
Ajtórész, zárrész, keretrész és csap nemesacél, fémtiszta.
Keretrész és csap, acél, horganyzott.
Ajtórész, zárrész, keretrész és csap nemesacél, fémtiszta.
További információk
Felfekvő ajtókhoz.
A zsanér nem látható.
Lehajlítás 23 mm.
Jobb- és baloldalon is használható.
Nyílásszög 120°.
Keretrész a felcsavarozáshoz.
Csap horonnyal ás biztosító alátéttel DIN6799.
Az ajtó az ajtószelvényen lévő reteszelő rész elfordításával előrefelé levehető.
A zsanér nem látható.
Lehajlítás 23 mm.
Jobb- és baloldalon is használható.
Nyílásszög 120°.
Keretrész a felcsavarozáshoz.
Csap horonnyal ás biztosító alátéttel DIN6799.
Az ajtó az ajtószelvényen lévő reteszelő rész elfordításával előrefelé levehető.
Kullanım
- Gép- és berendezésgyártás
- Kapcsolószekrények és vezérlőszekrények
- Orvosi és laboratóriumi technológia
- Szállító és anyagmozgató rendszerek
- Kapcsolószekrények és vezérlőszekrények
- Orvosi és laboratóriumi technológia
- Szállító és anyagmozgató rendszerek
Rajzi hivatkozás
1) Lehajlítás
2) Szerelési utasítás a rögzítő alátéthez
3) Rögzítési mód ajtórész: csavarozható
4) Rögzítési mód ajtórész: hegeszthető
5) M6-os süllyesztett furattal
6) M6-os süllyesztett furattal + rögzítő alátéttel
7) M6-os menetes csappal + rögzítő alátéttel
8) Az ajtó az ajtószekción lévő reteszelő rész elfordításával előrefelé levehető.
9) Dudorhegesztés
2) Szerelési utasítás a rögzítő alátéthez
3) Rögzítési mód ajtórész: csavarozható
4) Rögzítési mód ajtórész: hegeszthető
5) M6-os süllyesztett furattal
6) M6-os süllyesztett furattal + rögzítő alátéttel
7) M6-os menetes csappal + rögzítő alátéttel
8) Az ajtó az ajtószekción lévő reteszelő rész elfordításával előrefelé levehető.
9) Dudorhegesztés
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.