text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
belső fekvésű
Alak
C
Terméktípus
1. változat
Alaptest anyaga
nemesacél A4
Alaptest felülete
fémtiszta
S=beszorítási tartomány mm-ben
2,7 - 3,2
Acélkulcs
1.4401
Anyag stift
nemesacél 1.4305
B
9
B1
29
B10
22,5
B11
3
B12
14
B2
20
B3
23
B4
13,95
B5
12,75
B6
1,9
B7
6,3
B8
15,75
B9
25
D
6,5
H
75
H1
35
H2
11
H3
5
H4
65
H5
29,9
H6
30
L
17,4
L1
16,75
L2
15
L3
77
UNSPSC Code
31161524
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
A rejtett zsanérokat általában funkcionális vagy vizuális okokból használják. A zsanért az ajtó és a keret belső oldalán szerelik fel, és csak akkor látható, ha az ajtó nyitva van.
Anyag

Ajtórész, cinkprésöntvény, acél vagy nemesacél 1.4401.

Keretrész, cinkprésöntvény vagy nemesacél 1.4401.

Csap, acél vagy nemesacél 1.4305.

Kapocselem, szinterezett fém vagy nemesacél.

O-gyűrű NBR.

Csapágyperselyek POM.

Kivitel
Door part die-cast zinc and galvanised steel.
Frame part die-cast zinc, untreated.
Pin galvanised steel.
Clip element sintered metal, coated.
Door part, frame part, pin and clip element stainless steel, bright.
O-ring black.
Note
For on-frame doors.
Hinges not visible.
Folded edge 23 mm.
For right or left use.
Opening angle 130°.
Door part for screwing-on.
Tool-free mounting of the frame part.
The pin is self-locking and captive mounted.
The pin engages in the wire springs in the frame part and is therefore captive.
Door part adjustable +/-5 mm.
Can be lifted-off by pulling out the pin.
IP65 as per DIN EN 60529.

Form B: Tool-free door installation by simply clipping it onto the frame part.

Product type:
- Variant 1: left door - pin on top, right door - pin underneath
- Variant 2: right door - pin on top, left door - pin underneath
Application
- Machine and plant construction
- Switchboxes and control housings
- Medical and laboratory technology
- Transport and conveyor systems
Drawing reference
1) Folded edge
2) Bearing bushes
3) Notch in the door
4) Welding studs (Form A and Form C = M8x15, Form B = M6x12)
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought