text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A rejtett zsanérokat általában funkcionális vagy vizuális okokból használják. A zsanért az ajtó és a keret belső oldalán szerelik fel, és csak akkor látható, ha az ajtó nyitva van.
Anyag

Ajtórész, keretrész és rögzítő alátét acél vagy nemesacél 1.4301.

Csap acél, nemesacél 1.4301 vagy 1.4305.

Biztosító kapocs POM.

O-gyűrű NBR.

Kivitel
Ajtórész, keretrész és csapszeg acél, kezeletlen vagy horganyzott.
Ajtórész, keretrész és csap nemesacél, fémtiszta.
Biztosítóhüvely, fekete.
További információk
Felfekvő ajtókhoz.
A zsanér nem látható.
Lehajlítás 23 mm.
Jobb- és baloldalon is használható.
Nyílásszög 120°.
Keretrész a felcsavarozáshoz.

B alak: elveszíthetetlen csap biztonsági kapcsokkal.
B alak (nemesacél kivitel): bevizsgált tűzvédelem a DIN EN 45545-3 szabványnak megfelelően, E60 besorolás.
Kullanım
- Gép- és berendezésgyártás
- Kapcsolószekrények és vezérlőszekrények
- Orvosi és laboratóriumi technológia
- Szállító és anyagmozgató rendszerek
Rajzi hivatkozás
1) Lehajlítás
2) Szerelési utasítás a rögzítő alátéthez
3) M6-os süllyesztett furattal
4) M6-os süllyesztett furattal + rögzítő alátét
5) M6-os menetes csap + rögzítő alátét
6) Kivitel csap: horony nélkül
7) Kivitel csap: horonnyal, DIN6799 biztosító alátéttel
8) Kivitel csap: horonnyal, O-gyűrűvel
9) Szerelés biztosító kapocs az ajtó beakasztásához a keretrészbe
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought