Zsanér belső fekvésű acél kezeletlen 27878-02-01214112
Mennyiségi egység
7,10 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
belső fekvésű
Kivitel 2
rögzítőtárcsával
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
kezeletlen
Anyag stift
Acél
B
7,8
B1
28
B2
6
B3
23
B4
12
B5
26
B6
3
B7
19,9
D
6
H
108
H1
90
H2
25
H3
50,5
Kivitel
M6-os süllyesztett furattal
Kivitel
horonnyal, O-gyűrűvel együtt
L
10,5
L1
17,1
L3
17
L4
21
L5
4
Rögzítési mód ajtószelvény
csavarozható / hegeszthető
S
2,5-2,75
UNSPSC Code
31161524
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
A rejtett zsanérokat általában funkcionális vagy vizuális okokból használják. A zsanért az ajtó és a keret belső oldalán szerelik fel, és csak akkor látható, ha az ajtó nyitva van.
Anyag
Ajtórész, keretrész és rögzítő alátét acél vagy nemesacél 1.4301.
Csap acél, nemesacél 1.4301 vagy 1.4305.
Biztosító kapocs POM.
O-gyűrű NBR.
Kivitel
Ajtórész, keretrész és csapszeg acél, kezeletlen vagy horganyzott.
Ajtórész, keretrész és csap nemesacél, fémtiszta.
Biztosítóhüvely, fekete.
Ajtórész, keretrész és csap nemesacél, fémtiszta.
Biztosítóhüvely, fekete.
További információk
Felfekvő ajtókhoz.
A zsanér nem látható.
Lehajlítás 23 mm.
Jobb- és baloldalon is használható.
Nyílásszög 120°.
Keretrész a felcsavarozáshoz.
B alak: elveszíthetetlen csap biztonsági kapcsokkal.
B alak (nemesacél kivitel): bevizsgált tűzvédelem a DIN EN 45545-3 szabványnak megfelelően, E60 besorolás.
A zsanér nem látható.
Lehajlítás 23 mm.
Jobb- és baloldalon is használható.
Nyílásszög 120°.
Keretrész a felcsavarozáshoz.
B alak: elveszíthetetlen csap biztonsági kapcsokkal.
B alak (nemesacél kivitel): bevizsgált tűzvédelem a DIN EN 45545-3 szabványnak megfelelően, E60 besorolás.
Kullanım
- Gép- és berendezésgyártás
- Kapcsolószekrények és vezérlőszekrények
- Orvosi és laboratóriumi technológia
- Szállító és anyagmozgató rendszerek
- Kapcsolószekrények és vezérlőszekrények
- Orvosi és laboratóriumi technológia
- Szállító és anyagmozgató rendszerek
Rajzi hivatkozás
1) Lehajlítás
2) Szerelési utasítás a rögzítő alátéthez
3) M6-os süllyesztett furattal
4) M6-os süllyesztett furattal + rögzítő alátét
5) M6-os menetes csap + rögzítő alátét
6) Kivitel csap: horony nélkül
7) Kivitel csap: horonnyal, DIN6799 biztosító alátéttel
8) Kivitel csap: horonnyal, O-gyűrűvel
9) Szerelés biztosító kapocs az ajtó beakasztásához a keretrészbe
2) Szerelési utasítás a rögzítő alátéthez
3) M6-os süllyesztett furattal
4) M6-os süllyesztett furattal + rögzítő alátét
5) M6-os menetes csap + rögzítő alátét
6) Kivitel csap: horony nélkül
7) Kivitel csap: horonnyal, DIN6799 biztosító alátéttel
8) Kivitel csap: horonnyal, O-gyűrűvel
9) Szerelés biztosító kapocs az ajtó beakasztásához a keretrészbe
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.