text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hinge
Version 1
Internal
Version 2
with locking washer
Form
A
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
B
7,8
B1
28
B2
6
B3
23
B4
12
B5
26
B6
3
B7
19,9
D
6
D1
M6
Door part fastening
screw on
H
108
H1
90
H2
25
H3
50,5
L
10,5
L1
17,1
L2
12
L3
17
L4
21
L5
4
Pin material
steel
S
2,5-2,75
UNSPSC Code
31161524
Version
with slot incl. retaining washer
Version
with M6 threaded pin
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Termékleírás
A rejtett zsanérokat általában funkcionális vagy vizuális okokból használják. A zsanért az ajtó és a keret belső oldalán szerelik fel, és csak akkor látható, ha az ajtó nyitva van.
Anyag

Ajtórész, keretrész és rögzítő alátét acél vagy nemesacél 1.4301.

Csap acél, nemesacél 1.4301 vagy 1.4305.

Biztosító kapocs POM.

O-gyűrű NBR.

Kivitel
Ajtórész, keretrész és csapszeg acél, kezeletlen vagy horganyzott.
Ajtórész, keretrész és csap nemesacél, fémtiszta.
Biztosítóhüvely, fekete.
További információk
Felfekvő ajtókhoz.
A zsanér nem látható.
Lehajlítás 23 mm.
Jobb- és baloldalon is használható.
Nyílásszög 120°.
Keretrész a felcsavarozáshoz.

B alak: elveszíthetetlen csap biztonsági kapcsokkal.
B alak (nemesacél kivitel): bevizsgált tűzvédelem a DIN EN 45545-3 szabványnak megfelelően, E60 besorolás.
Kullanım
- Gép- és berendezésgyártás
- Kapcsolószekrények és vezérlőszekrények
- Orvosi és laboratóriumi technológia
- Szállító és anyagmozgató rendszerek
Rajzi hivatkozás
1) Lehajlítás
2) Szerelési utasítás a rögzítő alátéthez
3) M6-os süllyesztett furattal
4) M6-os süllyesztett furattal + rögzítő alátét
5) M6-os menetes csap + rögzítő alátét
6) Kivitel csap: horony nélkül
7) Kivitel csap: horonnyal, DIN6799 biztosító alátéttel
8) Kivitel csap: horonnyal, O-gyűrűvel
9) Szerelés biztosító kapocs az ajtó beakasztásához a keretrészbe
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak