Zsanér belső fekvésű nemesacél A2 fémtiszta 27878-1313
Sales unit
9,13 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hinge
Version 1
Internal
Form
C
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
B
17
B1
14,95
B2
5,4
B3
20
B4
6
B5
8
D
5
Frame part fastening
screw on
Frame part material
Stainless steel 1.4301
Frame part surface finish
bright
H
67
H1
78
H2
53
H3
60
H4
36
L
15
L2
1
Pin material
Stainless steel 1.4301
S
2,5
Steel code
1.4301
UNSPSC Code
31161524
Version
with slot incl. retaining washer
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Termékleírás
A rejtett zsanérokat általában funkcionális vagy vizuális okokból használják. A zsanért az ajtó és a keret belső oldalán szerelik fel, és csak akkor látható, ha az ajtó nyitva van.
Anyag
Ajtórész, keretrész és csap acél, nemesacél 1.4305, 1.4301 vagy 1.4401.
Biztonsági hüvely PE-LD.
O-gyűrű NBR.
Kivitel
Ajtórész, keretrész és csapszeg acél, kezeletlen vagy horganyzott.
Ajtórész, keretrész és csap nemesacél, fémtiszta.
Biztosítóhüvely, fekete.
Ajtórész, keretrész és csap nemesacél, fémtiszta.
Biztosítóhüvely, fekete.
További információk
Felfekvő ajtókhoz.
A zsanér nem látható.
Lehajlítás 16, 18 vagy 20 mm.
Jobb- és baloldalon is használható.
Nyitási szög 115 vagy 120°.
Hegeszthető ajtórész.
A alak: Zsanércsap hüvellyel rögzített.
A zsanér nem látható.
Lehajlítás 16, 18 vagy 20 mm.
Jobb- és baloldalon is használható.
Nyitási szög 115 vagy 120°.
Hegeszthető ajtórész.
A alak: Zsanércsap hüvellyel rögzített.
Kullanım
- Gép- és berendezésgyártás
- Kapcsolószekrények és vezérlőszekrények
- Orvosi és laboratóriumi technológia
- Szállító és anyagmozgató rendszerek
- Kapcsolószekrények és vezérlőszekrények
- Orvosi és laboratóriumi technológia
- Szállító és anyagmozgató rendszerek
Rajzi hivatkozás
1) Lehajlítás
2) Rögzítési típus keretrész: hegeszthető
3) Rögzítési típus keretrész: csavarozható
4) Kivitel csap: horony nélkül
5) Kivitel csap: horonnyal és biztosító alátéttel DIN6799
6) Kivitel csap: horonnyal, O-gyűrűvel együtt
7) Biztosítóhüvely
8) Dudorhegesztés
9) Megerősített
10) Rögzítés M5-ös süllyesztettfejű csavarokkal
11) Kivágás az ajtóban
2) Rögzítési típus keretrész: hegeszthető
3) Rögzítési típus keretrész: csavarozható
4) Kivitel csap: horony nélkül
5) Kivitel csap: horonnyal és biztosító alátéttel DIN6799
6) Kivitel csap: horonnyal, O-gyűrűvel együtt
7) Biztosítóhüvely
8) Dudorhegesztés
9) Megerősített
10) Rögzítés M5-ös süllyesztettfejű csavarokkal
11) Kivágás az ajtóban
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.