Zsanér belső fekvésű nemesacél A2 fémtiszta 27878-1312
Mennyiségi egység
8,83 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
belső fekvésű
Alak
C
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
Acélkulcs
1.4301
Anyag stift
1.4301 nemesacél
Anyag vázrész
1.4301 nemesacél
B
17
B1
14,95
B2
5,4
B3
20
B4
6
B5
8
D
5
Felület vázrész
fémtiszta
H
67
H1
75
H2
53
H3
60
H4
36
Kivitel
horony nélkül
L
15
L2
1
Rögzítési mód vázrész
csavarozható
S
2,5
UNSPSC Code
31161524
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
A rejtett zsanérokat általában funkcionális vagy vizuális okokból használják. A zsanért az ajtó és a keret belső oldalán szerelik fel, és csak akkor látható, ha az ajtó nyitva van.
Anyag
Ajtórész, keretrész és csap acél, nemesacél 1.4305, 1.4301 vagy 1.4401.
Biztonsági hüvely PE-LD.
O-gyűrű NBR.
Kivitel
Ajtórész, keretrész és csapszeg acél, kezeletlen vagy horganyzott.
Ajtórész, keretrész és csap nemesacél, fémtiszta.
Biztosítóhüvely, fekete.
Ajtórész, keretrész és csap nemesacél, fémtiszta.
Biztosítóhüvely, fekete.
További információk
Felfekvő ajtókhoz.
A zsanér nem látható.
Lehajlítás 16, 18 vagy 20 mm.
Jobb- és baloldalon is használható.
Nyitási szög 115 vagy 120°.
Hegeszthető ajtórész.
A alak: Zsanércsap hüvellyel rögzített.
A zsanér nem látható.
Lehajlítás 16, 18 vagy 20 mm.
Jobb- és baloldalon is használható.
Nyitási szög 115 vagy 120°.
Hegeszthető ajtórész.
A alak: Zsanércsap hüvellyel rögzített.
Kullanım
- Gép- és berendezésgyártás
- Kapcsolószekrények és vezérlőszekrények
- Orvosi és laboratóriumi technológia
- Szállító és anyagmozgató rendszerek
- Kapcsolószekrények és vezérlőszekrények
- Orvosi és laboratóriumi technológia
- Szállító és anyagmozgató rendszerek
Rajzi hivatkozás
1) Lehajlítás
2) Rögzítési típus keretrész: hegeszthető
3) Rögzítési típus keretrész: csavarozható
4) Kivitel csap: horony nélkül
5) Kivitel csap: horonnyal és biztosító alátéttel DIN6799
6) Kivitel csap: horonnyal, O-gyűrűvel együtt
7) Biztosítóhüvely
8) Dudorhegesztés
9) Megerősített
10) Rögzítés M5-ös süllyesztettfejű csavarokkal
11) Kivágás az ajtóban
2) Rögzítési típus keretrész: hegeszthető
3) Rögzítési típus keretrész: csavarozható
4) Kivitel csap: horony nélkül
5) Kivitel csap: horonnyal és biztosító alátéttel DIN6799
6) Kivitel csap: horonnyal, O-gyűrűvel együtt
7) Biztosítóhüvely
8) Dudorhegesztés
9) Megerősített
10) Rögzítés M5-ös süllyesztettfejű csavarokkal
11) Kivágás az ajtóban
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.