text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hinge
Version 1
Internal
Form
B
Product type
intensified
Main material
steel
Surface finish body
untreated
B1
17,5
B2
4,6
B3
18
D
5
Frame part fastening
weldable
Frame part material
steel
Frame part surface finish
untreated
H1
75
H3
60
H4
36
L
14,6
L1
2,5
Pin material
steel
S
2
UNSPSC Code
31161524
Version
without slot
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Termékleírás
A rejtett zsanérokat általában funkcionális vagy vizuális okokból használják. A zsanért az ajtó és a keret belső oldalán szerelik fel, és csak akkor látható, ha az ajtó nyitva van.
Anyag

Ajtórész, keretrész és csap acél, nemesacél 1.4305, 1.4301 vagy 1.4401.

Biztonsági hüvely PE-LD.

O-gyűrű NBR.

Kivitel
Ajtórész, keretrész és csapszeg acél, kezeletlen vagy horganyzott.
Ajtórész, keretrész és csap nemesacél, fémtiszta.
Biztosítóhüvely, fekete.
További információk
Felfekvő ajtókhoz.
A zsanér nem látható.
Lehajlítás 16, 18 vagy 20 mm.
Jobb- és baloldalon is használható.
Nyitási szög 115 vagy 120°.
Hegeszthető ajtórész.

A alak: Zsanércsap hüvellyel rögzített.
Kullanım
- Gép- és berendezésgyártás
- Kapcsolószekrények és vezérlőszekrények
- Orvosi és laboratóriumi technológia
- Szállító és anyagmozgató rendszerek
Rajzi hivatkozás
1) Lehajlítás
2) Rögzítési típus keretrész: hegeszthető
3) Rögzítési típus keretrész: csavarozható
4) Kivitel csap: horony nélkül
5) Kivitel csap: horonnyal és biztosító alátéttel DIN6799
6) Kivitel csap: horonnyal, O-gyűrűvel együtt
7) Biztosítóhüvely
8) Dudorhegesztés
9) Megerősített
10) Rögzítés M5-ös süllyesztettfejű csavarokkal
11) Kivágás az ajtóban
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak