text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rejtett zsanér
Kivitel 1
belső fekvésű
Kivitel 2
beállítható
Alak
C
Alaktípus
Zsanércsap, borda
Terméktípus
belső fekvésű
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
kezeletlen
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
kezeletlen
B=Szélesség
58 - 68
L=Hossz
101,5
S=Vastagság
3
B2
24
B3
3,5
D
6
H
49
H1
42
H2
20
H3
30
H4
6
H5
10 - 18
L1
30
L2
30
L3
30
Nyitási szög
180°
Rögzítési mód
hegeszthető
UNSPSC Code
31161524
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
Z-rész, U-rész, keretrész, zsanércsap és stift, acél vagy nemesacél 1.4301.

Kivitel
Z-rész, U-rész és zsanércsap acél, kezeletlen.
Keretrész és csap, acél, horganyzott.
Z-rész, U-rész, keretrész, zsanércsap és stift, nemesacél, fémtiszta.
További információk
A zsanérok a felhasználó számára nem láthatók.
Ezek jobb és bal oldalon is használhatók.
Vízszintesen állítható.

A zsanérok nyitási szöge 90° vagy 180°.
Felszerelés
Középső vezető, amely a szerelés során megakadályozza a függőleges eldőlést.
Rajzi hivatkozás
1) Z-rész
2) Keretrész
3) Zsanércsap
4) Stift
5) U-rész
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak