Zsanér belső fekvésű acél horganyzott 27879-02-1028076
- Vízszintes vagy függőleges alkalmazásokhoz
- Jobb vagy bal oldalon felszerelhető
- Erősített kivitel
Mennyiségi egység
37,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
belső fekvésű
Kivitel 2
110°
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
színe
horganyzott
A=Szélesség
102
B=Magasság
80,5
A1
81
B1
27
B2
14
B3
32
B4
12
B5
16
B6
20,5
C
76
D
7
S
3
UNSPSC Code
31161524
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
Acél, tengelyek és összekötő elemek anodizált alumíniumból.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A zsanér esetében erősített kivitelről van szó.
Két zsanér egy 25 kg súlyú ajtót (1 m x 1 m) von több mint 10 000 alkalommal képes nyitni és zárni.
Két zsanér egy 25 kg súlyú ajtót (1 m x 1 m) von több mint 10 000 alkalommal képes nyitni és zárni.
Kullanım
Rejtett zsanérok felfekvő vagy belső fekvésű ajtókhoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.