text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
belső fekvésű
Kivitel 2
125°
Alak
B
Terméktípus
csuklópántok belső rugók
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
A=Szélesség
50
B=Magasság
40
A1
32
B1
20
B2
16
B3
10
D
6,2x14,2
D1
6,2x12,2
S
2
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A zsanérok kizárólag vízszintes alkalmazásokhoz alkalmasak.
A rugós kivitelnél a nyitáskor 1,0 Nm, záráskor 3,0 Nm nyomaték keletkezik.
Nyílásszög 110°.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought