text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
belső fekvésű
Kivitel 2
90°
Alaptest anyaga
acél
Alaptest színe
horganyzott
A=Szélesség
44
B=Magasság
29
A1
34
A2
20
B1
13
B2
6
B3
9,5
C
32
D
3,5
S
2
UNSPSC Code
31161524
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
Acél, tengelyek és összekötő elemek 1.4016 nemesacélból.
1.4404 nemesacél, tengelyek és összekötő elemek 1.4404 nemesacélból.

Kivitel
Horganyzott.
Fémtiszta.
Felszerelés
- Süllyesztett szereléshez vagy felszereléshez.
- Jobb vagy bal oldalon felszerelhető.
- Vízszintes vagy függőleges alkalmazásokhoz.
Rajzi hivatkozás
1) süllyesztett szerelés
2) felhelyezett szerelés
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak