Menetes orsó csuklós lábakhoz nemesacél 27810-242502
- Komponens a csuklós láb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Minden menetes orsó minden talppal kombinálható
- Anyaga: acél vagy 1.4305 nemesacél
Mennyiségi egység
30,01 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes orsó
Kivitel 1
csuklós lábakhoz
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Menet
M24
L=menethossz
250
L1
10,5
L3
249
SW
24
Terhelhetőség
max., kN
36,1
UNSPSC Code
31161518
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
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A csuklós lábak menetes orsóból és talpból állnak. Minden menetes orsó kombinálható minden talppal. A teljes csuklós láb magasságát a menetes orsó hossza + a hatszög magassága + 22,5 mm alapján kell kiszámítani.
(a csuklós láb teljes magassága = L + L1 + 22,5 mm).
A verziótól függően a menetes orsókat el lehet látni a hatszög előtt alulvágott menettel.
(a csuklós láb teljes magassága = L + L1 + 22,5 mm).
A verziótól függően a menetes orsókat el lehet látni a hatszög előtt alulvágott menettel.
Accessory
-
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.