text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes orsó
Kivitel 1
csuklós lábakhoz
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Menet
M16
L=menethossz
66
L1
7,5
L3
62
SW
17
Terhelhetőség max., kN
14,5
UNSPSC Code
31161507
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
Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A csuklós lábak menetes orsóból és talpból állnak. Minden menetes orsó kombinálható minden talppal. A teljes csuklós láb magasságát a menetes orsó hossza + a hatszög magassága + 22,5 mm alapján kell kiszámítani.
(a csuklós láb teljes magassága = L + L1 + 22,5 mm).

A verziótól függően a menetes orsókat el lehet látni a hatszög előtt alulvágott menettel.
Accessory
-
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak