Menetes orsó csuklós lábakhoz nemesacél 27810-120452
- Komponens a csuklós láb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Minden menetes orsó minden talppal kombinálható
- Anyaga: acél vagy 1.4305 nemesacél
Mennyiségi egység
3,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes orsó
Kivitel 1
csuklós lábakhoz
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Menet
M12
L=menethossz
45
L1
7,5
L3
41,5
SW
14
Terhelhetőség
max., kN
7,7
UNSPSC Code
31161507
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A csuklós lábak menetes orsóból és talpból állnak. Minden menetes orsó kombinálható minden talppal. A teljes csuklós láb magasságát a menetes orsó hossza + a hatszög magassága + 22,5 mm alapján kell kiszámítani.
(a csuklós láb teljes magassága = L + L1 + 22,5 mm).
A verziótól függően a menetes orsókat el lehet látni a hatszög előtt alulvágott menettel.
(a csuklós láb teljes magassága = L + L1 + 22,5 mm).
A verziótól függően a menetes orsókat el lehet látni a hatszög előtt alulvágott menettel.
Accessory
-
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.