Threaded spindle for swivel feet steel 27810-140661
- Components for assembling a swivel foot
- Application sectors: machine and equipment construction, logistics and assembly
- Any threaded spindle can be combined with any plate
- Material: steel or 1.4305 stainless steel
Mennyiségi egység
€3.23
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Threaded spindle
Version 1
for swivel feet
Main
material
steel
D1=Thread
M14
L=thread length
66
L1
7,5
L3
62
Load rating
max. kN
11,1
SW
14
UNSPSC Code
31161507
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
Material
Steel or 1.4305 stainless steel.
Version
Steel trivalent blue passivated.
Stainless steel, bright.
Stainless steel, bright.
Note
Swivel feet consist of a threaded spindle and a plate joined together. Any threaded spindle can be combined with any plate.
The height of the complete swivel foot can be calculated from the length of the threaded spindle + height of hexagon + 22.5 mm.
(Overall height of swivel foot = L + L1 + 22.5 mm)
Depending on the version, threaded spindles can have a thread undercut in front of the hexagon.
The height of the complete swivel foot can be calculated from the length of the threaded spindle + height of hexagon + 22.5 mm.
(Overall height of swivel foot = L + L1 + 22.5 mm)
Depending on the version, threaded spindles can have a thread undercut in front of the hexagon.
Accessory
- 27800 Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff.
- 27800 Teller für Gelenkfüße antistatisch.
- 27801 Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl.
- 27802 Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Kunststoff.
- 27802 Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss.
- 27803 Teller für Gelenkfüße aus Edelstahl.
- 27804 Teller für Gelenkfüße mit Schwingungsdämpfung.
- 27800 Teller für Gelenkfüße antistatisch.
- 27801 Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl.
- 27802 Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Kunststoff.
- 27802 Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss.
- 27803 Teller für Gelenkfüße aus Edelstahl.
- 27804 Teller für Gelenkfüße mit Schwingungsdämpfung.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.