text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes orsó
Kivitel 1
állítólábakhoz
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Menet
M20
L=menethossz
100
SW
22
Terhelhetőség max., kN
24,3
UNSPSC Code
31161507
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
Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az állítólábak egy menetes orsóból és egy talpból vannak összeállítva. Minden menetes orsó minden talppal kombinálható.
Az egész állítóláb magasságának kiszámítási módja: a menetes orsó hossza + a hatlapú fej magassága + 30 mm.
(Állítóláb összmagassága = L + 30 mm).
Accessory
-
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak