text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Threaded spindle
Version 1
for levelling feet
Main material
steel
D1=Thread
M20
L=thread length
125
Load rating max. kN
24,3
SW
22
UNSPSC Code
31161507
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Material

Steel or 1.4305 stainless steel.

Version
Steel trivalent blue passivated.
Stainless steel, bright.
Note
Levelling feet consist of a plate and a threaded spindle. Any plate can be combined with any threaded spindle.
The height of the complete levelling foot is calculated from the length of the threaded spindle + 30 mm.
(Total height of levelling foot = L + 30 mm)
Accessory
- 27815 Teller für Stellfüße aus Kunststoff.
- 27816 Teller für Stellfüße aus Kunststoff, schwere Ausführung.
- 27817 Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl.
- 27818 Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought