Menetes orsó állítólábakhoz acél 27828-160661
- Komponens az állítóláb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Minden menetes orsó minden talppal kombinálható
- Anyaga: acél vagy 1.4301 nemesacél
Mennyiségi egység
5,39 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes orsó
Kivitel 1
állítólábakhoz
Alaptest
anyaga
acél
D1=Menet
M16
L=menethossz
66
SW
22
Terhelhetőség
max., kN
14,5
UNSPSC Code
31161507
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az állítólábak egy menetes orsóból és egy talpból vannak összeállítva. Minden menetes orsó minden talppal kombinálható.
Az egész állítóláb magasságának kiszámítási módja: a menetes orsó hossza + a hatlapú fej magassága + 30 mm.
(Állítóláb összmagassága = L + 30 mm).
Az egész állítóláb magasságának kiszámítási módja: a menetes orsó hossza + a hatlapú fej magassága + 30 mm.
(Állítóláb összmagassága = L + 30 mm).
Accessory
-
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.