Menetes orsó állítólábakhoz nemesacél 27832-120502
- Komponens az állítóláb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Minden menetes orsó minden talppal kombinálható
- Anyaga: acél vagy 1.4305 nemesacél
Mennyiségi egység
3,34 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes orsó
Kivitel 1
állítólábakhoz
Kivitel 2
eco
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Menet
M12
L1=hossz
56
L=menethossz
50
SW
19
Terhelhetőség
max., kN
7,7
UNSPSC Code
31161507
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
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A BASIC állítólábak egy menetes orsóból és egy talpból vannak összeállítva. Minden menetes orsó minden talppal kombinálható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.