Gömbcsukló nemesacél 27811-062
- Komponens a csuklós láb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Csuklós lábak közvetlen rögzítésére, szabványcsavarokkal
- Minden gömbfej minden talppal kombinálható
- Anyaga: acél vagy 1.4301 nemesacél
Mennyiségi egység
4,03 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbcsukló
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Menet
M6
D=Menet
M6
L1
7,5
T
10
UNSPSC Code
31161518
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
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Csuklós lábak szabványos csavarokkal történő közvetlen rögzítéséhez.
A csuklós lábak egy gömbfejből és egy talpból vannak összeállítva. Minden gömbfej minden talppal kombinálható.
Az egész csuklós láb magasságának kiszámítási módja: a menetes orsó hossza + a hatlapú fej magassága + 22,5 mm.
(Csuklós láb összmagassága = L + L1 + 22,5 mm).
A csuklós lábak egy gömbfejből és egy talpból vannak összeállítva. Minden gömbfej minden talppal kombinálható.
Az egész csuklós láb magasságának kiszámítási módja: a menetes orsó hossza + a hatlapú fej magassága + 22,5 mm.
(Csuklós láb összmagassága = L + L1 + 22,5 mm).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.