Láb golyós kiegyenlítő alátét edzett acél horganyzott és passzivált 27709-10-3212
- Alkalmas nehéz terhekhez, biztonságos állás, pontos alátámasztás és pontos magasságállítás
- Pontos illeszkedés ferde támaszfelületek szerelésekor
- Dőlésszög: max. 4°
- Nagy állítási út: 15 mm ... 50 mm
Mennyiségi egység
129,30 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Láb
Kivitel 1
golyós kiegyenlítő alátét
Kivitel 2
állítható magasságú
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
horganyzott és passzivált
D2=Külső átmérő
58
D=belső átmérő
13,5
Alábbi
csavarhoz
M12
D1
M40x1,5
D3
45
D4
80
Ellenanya
ellenanya nélkül
F
kN
210
H
max.
108
H
min.
76
M
2,5
N
6
UNSPSC Code
31162800
ΔH
32
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
1.7225 acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott és passzivált.
További információk
A magasságállító lábakat golyós kiegyenlítő alátéttel nehéz berendezések, gépe és készülékek felállítására és kiegyenlítésére használják. Segítségükkel az akár 4° dőlésszögű ferde felfekvési felületek is pontosan beszerelhetők.
Jellemzőjük a 15 mm - 50 mm közötti széles beállítási tartomány.
Az F statikus terhelés a rögzítőcsavar előfeszítő erejének levonása után értendő.
Jellemzőjük a 15 mm - 50 mm közötti széles beállítási tartomány.
Az F statikus terhelés a rögzítőcsavar előfeszítő erejének levonása után értendő.
Felszerelés
A magasságállító láb rögzítőcsavarral (1) szerelhető fel gépekre vagy hasonlókra. Ily módon a felső rész (2) szilárdan a géphez vagy a készülékhez rögzített. A magasságállítás az alsó rész (3) körmöskulccsal történő elforgatásával történik. A kicsavarodásgátló (4) megakadályozza, hogy a felső rész nem megengedett mértékben kicsavarodjon, a maximális állítási magasság (∆H) szempontjából is meghatározó. A kiegyenlítő lemez (5) az alsó részhez csatlakozik, és így akár 4°-os dőlésszögű érintkezési felületek kiegyenlítésére is képes. A különleges szerkezeti kialakításnak köszönhetően a kiegyenlítő lemez (5) nem esik le az alsó részről (3), ily módon egy egységet alkot az alsó résszel.
Egyedi igényre
További méretek.
Magasságállító láb, nemesacél A1 vagy A4.
Magasságállító láb, nemesacél A1 vagy A4.
Accessory
96650 Körmöskulcs orral DIN 1810A bővített.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.