text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Láb
Kivitel 1
golyós kiegyenlítő alátét
Kivitel 2
állítható magasságú
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
horganyzott és passzivált
D2=Külső átmérő
25
D=belső átmérő
6,6
Alábbi csavarhoz
M6
D1
M15x1
D3
19
D4
34
Ellenanya
ellenanya nélkül
F kN
45
H max.
51
H min.
36
M
2
N
4
UNSPSC Code
31162800
ΔH
15
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
1.7225 acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott és passzivált.
További információk
A magasságállító lábakat golyós kiegyenlítő alátéttel nehéz berendezések, gépe és készülékek felállítására és kiegyenlítésére használják. Segítségükkel az akár 4° dőlésszögű ferde felfekvési felületek is pontosan beszerelhetők.
Jellemzőjük a 15 mm - 50 mm közötti széles beállítási tartomány.
Az F statikus terhelés a rögzítőcsavar előfeszítő erejének levonása után értendő.
Felszerelés
A magasságállító láb rögzítőcsavarral (1) szerelhető fel gépekre vagy hasonlókra. Ily módon a felső rész (2) szilárdan a géphez vagy a készülékhez rögzített. A magasságállítás az alsó rész (3) körmöskulccsal történő elforgatásával történik. A kicsavarodásgátló (4) megakadályozza, hogy a felső rész nem megengedett mértékben kicsavarodjon, a maximális állítási magasság (∆H) szempontjából is meghatározó. A kiegyenlítő lemez (5) az alsó részhez csatlakozik, és így akár 4°-os dőlésszögű érintkezési felületek kiegyenlítésére is képes. A különleges szerkezeti kialakításnak köszönhetően a kiegyenlítő lemez (5) nem esik le az alsó részről (3), ily módon egy egységet alkot az alsó résszel.
Egyedi igényre
További méretek.
Magasságállító láb, nemesacél A1 vagy A4.
Accessory
96650 Körmöskulcs orral DIN 1810A bővített.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak