Magasságállító elem Szabványos nemesacél 27701-018121
- Motorok, aggregátok, hajtáselemek és gyártósorok beállítása
- Ellenanya a megadott beállítás biztosításához
- Speciális méretek érdeklődésre
Mennyiségi egység
81,82 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Magasságállító elem
Kivitel 1
Szabványos
Alaptest
anyaga
nemesacél
D2=Külső átmérő
45
D=belső átmérő
13,5
Alábbi
csavarhoz
M12
D1
M30x1,5
Ellenanya
ellenanyával
F
kN
84
F1
kN
54,82
H
max.
67
H
min.
49
M
2
N
5
UNSPSC Code
31161510
ΔH
18
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
Normál kivitel 1.7225,
Nemesacél kivitel 1.4305.
Kivitel
Normál kivitel galvanikus horganyzással és kék passziválással.
Fémtiszta nemesacél kivitel.
Fémtiszta nemesacél kivitel.
További információk
A magasságállító elemeket ott alkalmazzák, ahol motorok, berendezések, meghajtóelemek és gyártósorok felállítása és beigazítása történik. Az ellenanya biztosítja itt az adott beállítást. További méretek érdeklődésre.
A statikus kiegészítő terhelés F1 az előfeszítési erőnek (csavar 8.8, µ m = 0,125) az F összterhelésből történő levonása után áll rendelkezésre.
A statikus kiegészítő terhelés F1 az előfeszítési erőnek (csavar 8.8, µ m = 0,125) az F összterhelésből történő levonása után áll rendelkezésre.
Accessory
96650 Körmöskulcs orral DIN 1810A bővített.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.