Magasságállító elem alacsony forma edzett acél 27702-1020
- Motorok, aggregátok, hajtáselemek és gyártósorok beállítása
- Kis méret
- Több csapágyhely esetén egyszerű és pontos beállítás
- Feszültségmentes szerelés
Mennyiségi egység
57,35 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Magasságállító elem
Kivitel 1
alacsony forma
Alaptest
anyaga
edzett acél
D2=Külső átmérő
70
D=belső átmérő
22
Alábbi
csavarhoz
M20
D1
M50x1,5
Ellenanya
ellenanya nélkül
F
kN
330
F1
kN
210
H
max.
43
H
min.
33
M
2,5
N
6
UNSPSC Code
31161518
ΔH
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
Normál kivitel 1.7225,
Nemesacél kivitel 1.4305.
Kivitel
Normál kivitel galvanikus horganyzással és kék passziválással.
Fémtiszta nemesacél kivitel.
Fémtiszta nemesacél kivitel.
További információk
Az alacsony kivitelű magasságállító elemeket ott alkalmazzák, ahol motorok, berendezések, meghajtóelemek és gyártósorok felállítása és jusztírozása történik. Előnyös az alacsony szerkezeti magasságuk, amelynek köszönhetően jusztírozás egyszerűen és pontosan megoldható még több csapágyhely esetén is. Ez biztosítja a feszítésmentes szerelést.
A statikus kiegészítő terhelés F1 az előfeszítési erőnek (csavar 8.8, µ m = 0,125) az F összterhelésből történő levonása után áll rendelkezésre.
A statikus kiegészítő terhelés F1 az előfeszítési erőnek (csavar 8.8, µ m = 0,125) az F összterhelésből történő levonása után áll rendelkezésre.
Accessory
96650 Körmöskulcs orral DIN 1810A bővített.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.