Levelling element low form QT steel 27702-0508
- Motorok, aggregátok, hajtáselemek és gyártósorok beállítása
- Kis méret
- Több csapágyhely esetén egyszerű és pontos beállítás
- Feszültségmentes szerelés
Sales unit
31,99 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Levelling element
Version 1
low form
Main
material
QT steel
D2=Outside diameter
32
D=internal diameter
9
D1
M20x1
F
kN
65
F1
kN
48
H
max.
23
H
min.
18
Locknut
without locknut
M
2
N
4
UNSPSC Code
31161518
for
screw
M8
ΔH
5
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
Description
Anyag
Normál kivitel 1.7225,
Nemesacél kivitel 1.4305.
Kivitel
Normál kivitel galvanikus horganyzással és kék passziválással.
Fémtiszta nemesacél kivitel.
Fémtiszta nemesacél kivitel.
További információk
Az alacsony kivitelű magasságállító elemeket ott alkalmazzák, ahol motorok, berendezések, meghajtóelemek és gyártósorok felállítása és jusztírozása történik. Előnyös az alacsony szerkezeti magasságuk, amelynek köszönhetően jusztírozás egyszerűen és pontosan megoldható még több csapágyhely esetén is. Ez biztosítja a feszítésmentes szerelést.
A statikus kiegészítő terhelés F1 az előfeszítési erőnek (csavar 8.8, µ m = 0,125) az F összterhelésből történő levonása után áll rendelkezésre.
A statikus kiegészítő terhelés F1 az előfeszítési erőnek (csavar 8.8, µ m = 0,125) az F összterhelésből történő levonása után áll rendelkezésre.
Accessory
96650 Körmöskulcs orral DIN 1810A bővített.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.