Magasságállító elem alacsony forma edzett acél 27703-1020
- Motorok, aggregátok, hajtáselemek és gyártósorok beállítása
- Kis méret
- Több csapágyhely esetén egyszerű és pontos beállítás
- Feszültségmentes szerelés
- Ellenanya a megadott beállítás biztosításához
Sales unit
83,36 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Magasságállító elem
Kivitel 1
alacsony forma
Alaptest
anyaga
edzett acél
D2=Külső átmérő
70
D=belső átmérő
22
Alábbi
csavarhoz
M20
D1
M50x1,5
Ellenanya
ellenanyával
F
kN
330
F1
kN
210
H
max.
54
H
min.
44
M
2,5
N
6
UNSPSC Code
31162800
ΔH
10
α
4°
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
Description
Anyag
Normál kivitel 1.7225,
Nemesacél kivitel 1.4305.
Kivitel
Normál kivitel galvanikus horganyzással és kék passziválással.
Fémtiszta nemesacél kivitel.
Fémtiszta nemesacél kivitel.
További információk
Az alacsony kivitelű magasságállító elemeket ellenanyával ott alkalmazzák, ahol motorok, berendezések, meghajtóelemek és gyártósorok felállítása és beigazítása történik. Az előnyt a kis építési magasság jelenti. Ez lehetővé teszi az egyszerű és pontos beigazítást több csapágyhely esetében is. Ezáltal grantált a feszültségmentes összeszerelés. Eközben az ellenanya egy előre megadott beállítás biztosítására szolgál.
Accessory
96650 Körmöskulcs orral DIN 1810A bővített.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.