text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Magasságállító elem
Kivitel 1
golyós hézagoló alátéttel
Alaptest anyaga
edzett acél
D2=Külső átmérő
58
D=belső átmérő
17,5
Alábbi csavarhoz
M16
D1
M40x1,5
Ellenanya
ellenanya nélkül
F kN
210
F1 kN
136
H max.
53
H min.
44
M
2,5
N
6
UNSPSC Code
31161518
ΔH
9
α
4°
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
Normál kivitel 1.7225,
Nemesacél kivitel 1.4305.

Kivitel
Normál kivitel galvanikus horganyzással és kék passziválással.
Fémtiszta nemesacél kivitel.
További információk
A golyós hézagoló alátéttel rendelkező magasságállító elemeket ott alkalmazzák, ahol motorok, berendezések, meghajtóelemek és gyártósorok felállítása és jusztírozása történik. Segítségükkel az akár 4° dőlésszögű ferde felfekvési felületek is pontosan beszerelhetők.
A statikus kiegészítő terhelés F1 az előfeszítési erőnek (csavar 8.8, µ m = 0,125) az F összterhelésből történő levonása után áll rendelkezésre.
Accessory
07460 Golyós hézagoló alátétek.
96650 Körmöskulcs orral DIN 1810A bővített.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak