text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Levelling element
Version 1
with spherical levelling washer
Main material
stainless steel
D2=Outside diameter
80
D=internal diameter
33
D1
M60x2
F kN
323
F1 kN
118,6
H max.
144
H min.
105
Locknut
with locknut
M
3
N
7
UNSPSC Code
31162800
for screw
M30
ΔH
39
α
4°
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
Description

Anyag

Normál kivitel 1.7225,
Nemesacél kivitel 1.4305.

Kivitel
Normál kivitel galvanikus horganyzással és kék passziválással.
Fémtiszta nemesacél kivitel.
További információk
A golyós hézagoló alátéttel és ellenanyával rendelkező magasságállító elemeket ott alkalmazzák, ahol motorok, berendezések, meghajtóelemek és gyártósorok felállítása és jusztírozása történik. Segítségükkel az akár 4° dőlésszögű ferde felfekvési felületek is pontosan beszerelhetők. Az ellenanya biztosítja itt az adott beállítást.
Kiemelkedő tulajdonságuk a 10-től 39 mm-ig terjedő nagy átállítási út.
A statikus kiegészítő terhelés F1 az előfeszítési erőnek (csavar 8.8, µ m = 0,125) az F összterhelésből történő levonása után áll rendelkezésre.
Accessory
07460 Golyós hézagoló alátétek.
96650 Körmöskulcs orral DIN 1810A bővített.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak