Magasságállító elem golyós hézagoló alátéttel nemesacél 27708-18161
- Motorok, aggregátok, hajtáselemek és gyártósorok beállítása
- Pontos illeszkedés ferde támaszfelületek szerelésekor
- Dőlésszög: max. 4°
- Ellenanya a megadott beállítás biztosításához
- Nagy állítási út: 15 mm ... 39 mm
Mennyiségi egység
93,43 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Magasságállító elem
Kivitel 1
golyós hézagoló alátéttel
Alaptest
anyaga
nemesacél
D2=Külső átmérő
45
D=belső átmérő
17,5
Alábbi
csavarhoz
M16
D1
M30x1,5
Ellenanya
ellenanyával
F
kN
84
F1
kN
28,9
H
max.
79
H
min.
61
M
2
N
5
UNSPSC Code
31162800
ΔH
18
α
4°
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
Normál kivitel 1.7225,
Nemesacél kivitel 1.4305.
Kivitel
Normál kivitel galvanikus horganyzással és kék passziválással.
Fémtiszta nemesacél kivitel.
Fémtiszta nemesacél kivitel.
További információk
A golyós hézagoló alátéttel és ellenanyával rendelkező magasságállító elemeket ott alkalmazzák, ahol motorok, berendezések, meghajtóelemek és gyártósorok felállítása és jusztírozása történik. Segítségükkel az akár 4° dőlésszögű ferde felfekvési felületek is pontosan beszerelhetők. Az ellenanya biztosítja itt az adott beállítást.
Kiemelkedő tulajdonságuk a 10-től 39 mm-ig terjedő nagy átállítási út.
A statikus kiegészítő terhelés F1 az előfeszítési erőnek (csavar 8.8, µ m = 0,125) az F összterhelésből történő levonása után áll rendelkezésre.
Kiemelkedő tulajdonságuk a 10-től 39 mm-ig terjedő nagy átállítási út.
A statikus kiegészítő terhelés F1 az előfeszítési erőnek (csavar 8.8, µ m = 0,125) az F összterhelésből történő levonása után áll rendelkezésre.
Accessory
07460 Golyós hézagoló alátétek.
96650 Körmöskulcs orral DIN 1810A bővített.
96650 Körmöskulcs orral DIN 1810A bővített.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.