text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Magasságállító elem
Kivitel 1
golyós hézagoló alátéttel
Alaptest anyaga
edzett acél
D2=Külső átmérő
80
D=belső átmérő
26
Alábbi csavarhoz
M24
D1
M60x2
Ellenanya
ellenanyával
F kN
495
F1 kN
322
H max.
144
H min.
105
M
3
N
7
UNSPSC Code
31162800
ΔH
39
α
4°
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
Normál kivitel 1.7225,
Nemesacél kivitel 1.4305.

Kivitel
Normál kivitel galvanikus horganyzással és kék passziválással.
Fémtiszta nemesacél kivitel.
További információk
A golyós hézagoló alátéttel és ellenanyával rendelkező magasságállító elemeket ott alkalmazzák, ahol motorok, berendezések, meghajtóelemek és gyártósorok felállítása és jusztírozása történik. Segítségükkel az akár 4° dőlésszögű ferde felfekvési felületek is pontosan beszerelhetők. Az ellenanya biztosítja itt az adott beállítást.
Kiemelkedő tulajdonságuk a 10-től 39 mm-ig terjedő nagy átállítási út.
A statikus kiegészítő terhelés F1 az előfeszítési erőnek (csavar 8.8, µ m = 0,125) az F összterhelésből történő levonása után áll rendelkezésre.
Accessory
07460 Golyós hézagoló alátétek.
96650 Körmöskulcs orral DIN 1810A bővített.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought