text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Magasságállító elem
Kivitel 1
golyós hézagoló alátéttel
Alaptest anyaga
edzett acél
D2=Külső átmérő
70
D=belső átmérő
26
Alábbi csavarhoz
M24
D1
M50x1,5
Ellenanya
ellenanyával
F kN
330
F1 kN
157
H max.
123
H min.
94
M
2,5
N
6
UNSPSC Code
31162800
ΔH
29
α
4°
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
Material

Steel 1.7225.
Stainless steel 1.4305.

Version
Seel version trivalent blue passivated.
Stainless steel version bright.
Note
The spherical washer levelling set with locknut is used to mount and align motors, aggregates, drive units and production lines. The spherical washer permits exact alignment when mounting on sloping surfaces of up to 4°. The locknut secures a prescribed setting.
The are characterised by their wide adjustment range of 10 mm to 39 mm.
The static additional load F1 is effective after deducting the tensioning force (screw 8.8, µm = 0.125) from the total load F.
Accessory
07460 Spherical levelling washers.
96650 Hook wrench with lug, DIN 1810A enhanced.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought