text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Magasságállító elem
Kivitel 1
golyós hézagoló alátéttel
Alaptest anyaga
edzett acél
D2=Külső átmérő
70
D=belső átmérő
22
Alábbi csavarhoz
M20
D1
M50x1,5
Ellenanya
ellenanyával
F kN
330
F1 kN
210
H max.
71
H min.
61
M
2,5
N
6
UNSPSC Code
31162800
ΔH
10
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Version
Seel version trivalent blue passivated.
Stainless steel version bright.
Note
The spherical washer levelling set with locknut is used to mount and align motors, aggregates, drive units and production lines. The spherical washer permits exact alignment when mounting on sloping surfaces of up to 4°. The locknut secures a prescribed setting.
The static additional load F1 is effective after deducting the tensioning force (screw 8.8, µm = 0.125) from the total load F.
Accessory
07460 Spherical levelling washers.
96650 Hook wrench with lug, DIN 1810A enhanced.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak