text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Könyökcsukló
Kivitel 1
tömítőfedéllel
Kivitel 2
balos menet
DIN
DIN 71802
Alak
CS
Alaktípus
biztosítókengyellel
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
neoprén
D2=Menet
M10
A
35
Acélkulcs
1.4305
D1
16
D3
16
D4
M10
E
15,5
L2
20
L3
16
Menettípus
belső és külső menet
SW
13
UNSPSC Code
25171509
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
A könyökcsuklók sarokcsatlakozók az erőátvitelhez, és összekötő elemként szolgálnak a mozgó alkatrészek számára.
A tömítőfedéllel ellátott könyökcsuklókat különösen problémás környezeti körülmények között használják (por, kenőanyagok stb.). A golyóscsapfészek és a golyóscsap közötti teret egy tömítőfedél fedi és zárja le.
Anyag

1.4305 nemesacél.

Neoprén tömítés.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A balos menet a D2 méretre vonatkozik.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +110 °C-ig.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 140 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought