text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Angle joint
Version 1
DIN 71802
Version 2
RH thread
DIN
DIN 71802
Form
CS
Form definition
with retaining clip
Main material
steel
Surface finish body
galvanised and passivated
D2=Thread
M8
A
30
D1
13
D3
13
D4
M8
E
14
L2
16,5
L3
13
SW
11
Thread type
internal and external thread
UNSPSC Code
25171509
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
horganyzott és passzivált. Nemesacél kivitel, fémtiszta.
További információk
A balos menet a D2 méretre vonatkozik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak