text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Könyökcsukló
Kivitel 1
DIN 71802
Kivitel 2
balos menet
DIN
DIN 71802
Alak
CS
Alaktípus
biztosítókengyellel
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott és passzivált
D2=Menet
M6
A
25
D1
10
D3
10
D4
M6
E
11,5
L2
12,5
L3
11
Menettípus
belső és külső menet
SW
8
UNSPSC Code
25171509
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
horganyzott és passzivált. Nemesacél kivitel, fémtiszta.
További információk
A balos menet a D2 méretre vonatkozik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak