Könyökcsukló DIN 71802 acél horganyzott és passzivált 27650-191401
- Lehetővé teszik erők átvitelét és átirányítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, járműipar, szállítástechnika
- Acél vagy nemesacél
- Kivitel: jobb- vagy balmenetes
Mennyiségi egység
9,01 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Könyökcsukló
Kivitel 1
DIN 71802
Kivitel 2
balos menet
DIN
DIN 71802
Alak
C
Alaktípus
biztosítókengyel nélkül
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott és passzivált
D2=Menet
M14x1,5
A
45
D1
19
D3
22
D4
M14x1,5
E
21,5
Kivitel
tömítés nélkül
L2
28
L3
20
Menettípus
belső és külső menet
SW
16
UNSPSC Code
27112302
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
horganyzott és passzivált.
További információk
A balos menet a D2 méretre vonatkozik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.