text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Ball seat
Version 1
for angle joint
DIN
DIN 71805
Form
B
Form definition
with snap ring and slot
Main material
steel
Surface finish body
galvanised and passivated
D1=Pan
19
D2=Thread
M16
A
45
D3
22
E
21,5
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
25171509
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
horganyzott és passzivált.
További információk
A golyóscsapfészkek pótalkatrészek a DIN 71802 szerinti könyökcsuklókhoz. Az illeszkedő biztosítógyűrűket B-alakhoz lásd: Biztosítókengyel golyóscsapfészekhez.
Egyedi igényre
Golyóscsapfészkek nemesacélból.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought