Ball seat for angle joint steel galvanised and passivated 27655-080351
- Pótalkatrész DIN 71802 könyökcsuklókhoz
Sales unit
1,44 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball seat
Version 1
for angle joint
DIN
DIN 71805
Form
B
Form definition
with snap ring and slot
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised and passivated
D1=Pan
8
D2=Thread
M3,5
A
18
D3
8
E
8
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
25171509
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
horganyzott és passzivált.
További információk
A golyóscsapfészkek pótalkatrészek a DIN 71802 szerinti könyökcsuklókhoz. Az illeszkedő biztosítógyűrűket B-alakhoz lásd: Biztosítókengyel golyóscsapfészekhez.
Egyedi igényre
Golyóscsapfészkek nemesacélból.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.