Gömbcsésze könyökcsuklókhoz acél horganyzott és passzivált 27655-1610
- Pótalkatrész DIN 71802 könyökcsuklókhoz
Mennyiségi egység
1,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbcsésze
Kivitel 1
könyökcsuklókhoz
DIN
DIN 71805
Alak
A
Alaktípus
feszítőgyűrűvel
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott és passzivált
D1=Csapágycsésze
16
D2=Menet
M10
A
35
D3
16
E
15,5
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
25171509
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
horganyzott és passzivált.
További információk
A golyóscsapfészkek pótalkatrészek a DIN 71802 szerinti könyökcsuklókhoz (27650).
Egyedi igényre
Golyóscsapfészkek nemesacélból.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.