text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Biztosítókengyel
Kivitel 1
golyóscsapfészekhez
DIN
DIN 71805
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott és passzivált
Alábbi D1 méretű gömbcsészékhez
8
D8
7
UNSPSC Code
31161518
Y
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Rugóacél.
Kivitel
horganyzott és passzivált.
További információk
DIN 71805 szerinti golyóscsapfészekhez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak