Zsanér hegeszthető nemesacél fémtiszta 27886-016120033
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- 1.4301 nemesacél
- Kivitel: fémtiszta
Mennyiségi egység
24,65 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
hegeszthető
Alak
A
Terméktípus
zsanér kiakasztható
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
színe
fémtiszta
Komponens
anyaga
nemesacél
A=Hossz
20
B=Szélesség
120
D=átmérő
16
D1
11
Rögzítési mód
hegeszthető
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
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A zsanérok hegeszthető profilacélból készülnek.
A zsanér alsó felében található a szilárdan rögzített csap.
A hegesztési varratok és a szalaggörgők rögzítésére használt tartók különböző acélminőségeinek legalább azonosnak vagy jobbnak kell lenniük a következőktől:
1.4301 nemesacél.
A zsanér alsó felében található a szilárdan rögzített csap.
A hegesztési varratok és a szalaggörgők rögzítésére használt tartók különböző acélminőségeinek legalább azonosnak vagy jobbnak kell lenniük a következőktől:
1.4301 nemesacél.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.