text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
hegeszthető
Alak
A
Terméktípus
zsanér kiakasztható
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest színe
fémtiszta
Komponens anyaga
nemesacél
A=Hossz
12
B=Szélesség
60
D=átmérő
10
D1
6
Rögzítési mód
hegeszthető
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
Nemesacél 1.4305.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A zsanérok hegeszthető profilacélból készülnek.
A zsanér alsó felében található a szilárdan rögzített csap.
A hegesztési varratok és a szalaggörgők rögzítésére használt tartók különböző acélminőségeinek legalább azonosnak vagy jobbnak kell lenniük a következőktől:
1.4301 nemesacél.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought