Zsanér hegeszthető nemesacél A2 27888-02-10400400403
- Hegeszthető
- Ügyfél által biztosított egyedi furatképek
- Leszerelhető csapok
Mennyiségi egység
4,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
hegeszthető
Terméktípus
Zsanér
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
A3=Szárnyhossz baloldalt
40
A4=Szárnyhossz jobboldalt
40
A=Hossz
80
B=Szélesség
40
S=Magasság
3
Acélkulcs
1.4301
D
6
F1
N
700
F2
N
800
H
12
Rögzítési mód
hegeszthető
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
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
Profilacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
Az olyan tényezők, mint pl. a különböző anyagok, amelyekre a zsanérokat rögzítik, és a rögzítési módok, az időjárási viszonyok és a kopás, befolyásolhatják a meghatározott értékeket.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
Az olyan tényezők, mint pl. a különböző anyagok, amelyekre a zsanérokat rögzítik, és a rögzítési módok, az időjárási viszonyok és a kopás, befolyásolhatják a meghatározott értékeket.
Felszerelés
Hegesztéssel vagy a megrendelő által biztosított egyedi furatokkal.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.